Stäubli hızlı bağlantı çözümlerinde portföyünü genişletmeye devam ediyor

Büyük çaplı akışkan transferinde Clean-Break (düz alın) teknolojisiyle üretim süreçlerinizi iyileştirin!

Stäubli; yüksek basınç, yüksek sıcaklık, cüruflu ortam, zorlu akışkan tipleri gibi ağır çalışma şartlarında ve sürdürülebilir ürün kullanımının zor olduğu noktalarda çözümler sunarak ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.


Yenilikler & Avantajlar

TCB | Düz Alınlı Konnektör

TCB ürün grubu, yüksek akış değerlerinde güvenlikli ve tam damlatmaz şekilde akışkan transferi sağlar. Akışkanların, vagon tanklarından, tankerlerin dolum ve boşaltımlarında kullanılır.

Ayrıca kimyasallar için ideal bir ürün grubu olan TCB, direksiyon tipi yapısıyla ergonomik bir kullanıma sahiptir. Arka bağlantıları, 1’den 4 inç’e kadar hortum çaplarına uyumluluk gösterir.

Detaylı bilgi için broşürü indirin

 

TTX | Yüksek Akış Konnektörü

Petrol ve gazların transferinde yada güvenilir bağlantının sağlanması gerektiği test istasyonları gibi noktalarda, TTX ürün grubu sayısız kullanım becerisine ve benzer çaplarda daha yüksek akış geçirgenliğine sahiptir. 

Dökülmeyi engelleyen “Non-spill teknolojisi”yle güvenli kullanım avantajı sunar. Aluminyum ve paslanmaz çelik gibi malzemeler ile üretilme opsiyonu bulunur. Bayonet kitlemesiyle basit, hızlı ve güvenli bir bağlantı sunar. Arka bağlantıları, 1’den 4 inç’e kadar hortum çaplarına uyum sağlar.

Detaylı bilgi için broşürü indirin

 

TKU ve TKM | Tam Akışlı Paslanmaz Çelik Konnektör

Hız ve verimlilik odağı ile tasarlanmış olan TKU/TKM, kazan, tanker, konteynır dolum boşaltımı için uygun çözüm sunar. 

Küresel vana mantığıyla çalışan bu ürün grubu, çekvalfsiz şekilde tam akış sağlar ve bu sebeple optimum akış oranı ve kolay temizlik olanağı sağlar. TKU/TKM ürün grubu, aynı iki parçadan oluşan ikiz bir kaplin setidir. Arka bağlantıları, 1.5’tan 3 inç’e kadar hortum çaplarına uyum sağlar.

Detaylı bilgi için broşürü indirin

 

Stäubli’nin yeni ürün portföyünde yer alan ürünler ve avantajları hakkında detaylı  bilgi için bizimle iletişime geçin!
Bilgi için bizimle iletişime geçin

Stäubli Ekibiniz