REFERANS MANYETİK KALIP BAĞLAMA

"Stäubli’de, beklentilerimizi kusursuz olarak karşılayan ortağımızı bulduk."

Manyetik kalıp bağlama sistemi sayesinde gerçekten güvende hissediyoruz.

Kendi kalıplarına sahip entegre bir şirketiz. Müşterilerimiz, mevcut kalıp stokunu yönetirken gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan özel uygulamaları için yeni kalıplar oluşturabildiğimizin bilincindedir. Uzun vadede yanlarında olduğumuzu bildiklerinden kendilerini güvende hissederler.
Bu nedenle kalıp değişimleri, küçük veya büyük çaplı üretimlerde günlük hayatımızın bir parçasıdır. Manyetik kalıp değiştirme, ekiplerimiz için optimum güvenliği garanti altına almanın yanı sıra işlemleri kolaylaştırmamızı, çalışma koşullarını iyileştirmemizi ve zamandan kazanmamızı sağlar. Dolayısıyla, 50 tonluk bir preste kalıp değiştirme süresini %60’a kadar kısaltabildik. Makinelerimize Stäubli manyetik kalıp değiştirme sistemini taktığımızdan beri makine hattımızın tamamı (50 ila 1 000 ton) için vardiya başına 4-5 kalıp değiştirme işlemi gerçekleştirebildik.
Stäubli QMC 122 manyetik kalıp değiştirme çözümleri sayesinde üretim kapasitemizi artırabildik, fabrika dinamizmini iyileştirebildik, kalıp değiştirme çalışanlarımızın meslek sağlığı risklerini azalttık ve stok hacimlerimizi optimize ettik.

Stäubli ile çalışırken, manyetik sistem uzmanıyla iş yapıyoruz.

Stäubli ilgililerinin her biri, ihtiyaçlarımızı özel olarak karşılayan çözümü sağlamaya ve bize kılavuzluk etmeye hazır birer uzmandır. Bu uzmanlık üretkenliğimizi artırmak için çok önemlidir. Yeni bir makine satın alırken teknik özellik olarak, preslerin Stäubli plakalarıyla donatılmış olmasıyla birlikte IMAG sistemi ile manyetik kalıp bağlama kuvveti ölçümünün de olması zorunluluğunu getiriyoruz. Kalıp değiştirme ekibimizin çalışmalarını güvenli hale getirmek ve onlara gelişmiş ergonomik özellikleri ve kolay kullanım sayesinde daha fazla kullanım rahatlığı sağlamak için bu kalıp bağlama sistemini standardımız haline getirme amacıyla tüm makinelerimizi kademeli olarak uyumlu hale getiriyoruz.

Bize özerklik sunan uzaktan hizmetler

Uzaktan hizmet ve destek, iş ortaklığımızın önemli parçalarındandır. Arıza durumunda, Stäubli ekiplerinin erişilebilirliğine ve hızlı çözüm sunabilmesine güveniyoruz. Karşılaşılan durumların %95’inde bakım departmanımız Stäubli desteğiyle sorunları bağımsız olarak çözebiliyor. Dolayısıyla makinelerimizin duruş süreleri azalıyor ve üretkenlik sağlanıyor. Ayrıca IMAG sisteminin kullanımı kolay ve kalıp değiştirme ekibimiz makinelerde özerk olarak hızlı bir şekilde çalışabiliyor.
Bize göre müşteri ilişkisi kişiler, onları dinlemek, anlamak ve güven ile ilgilidir. Stäubli sayesinde güvenli ellerdeyiz.

Yves Pinel, Enjeksiyon/Ekstrüzyon Yöneticisi - Seifel

SEIFEL Hakkında

Saint-Malo’da bulunan SEIFEL enerji ve akışkan dağıtımı, koruması ve ölçümü için teknik muhafaza üretiminde uzmandır. 40 yılı aşkın süredir müşterilerine enerji ve telekomünikasyon ağlarında yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bizim açımızdan Stäubli, 1986’dan beri bu şirketin ayrıcalıklı iş ortağıdır.