อุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดและทดสอบ

สินค้าย่านแรงดันต่ำและป้องกันการสัมผัส

Stäubli นำเสนออุปกรณ์เสริมสำหรับการทดสอบแบบป้องกันการสัมผัสที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ดำเนินการวัดได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสำหรับย่านแรงดันต่ำพิเศษในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และสถานที่ฝึกอบรม หรือสำหรับช่างเทคนิคบริการในห้องปฏิบัติการซ่อมแซม และพนักงานของ บริษัทด้านพลังงาน: เทคโนโลยีหน้าสัมผัส MULTILAM การเคลือบพื้นผิวและวัสดุฉนวนที่ใช้รับประกันคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด มีความน่าเชื่อถือตลอดจนอายุการใช้งานยาวนานของผลิตภัณฑ์ Stäubli

Test leads 2 mm and 4 mm
สายทดสอบ 2 มม. และ 4 มม.

สายทดสอบย่านแรงดันต่ำและป้องกันการสัมผัส มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าสัมผัส 2 มม. และ 4 มม.

Plugs 2 mm and 4 mm
ปลั๊ก 2 มม. และ 4 มม.

ปลั๊กย่านแรงดันต่ำและป้องกันการสัมผัส มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าสัมผัส 2 มม. และ 4 มม.

Sockets 2 mm and 4 mm
ช็อกเก็ต 2 มม. และ 4 มม

ช็อกเก็ตย่านแรงดันต่ำและป้องกันการสัมผัส มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าสัมผัส 2 มม. และ 4 มม.

Connecting plugs and sockets
ปลั๊กเชื่อมต่อ

ปลั๊กและช็อกเก็ต สำหรับเชื่อมต่อย่านแรงดันต่ำและป้องกันการสัมผัส มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าสัมผัส 2 มม. และ 4 มม.

Test probes 2 mm and 4 mm
โพรบทดสอบ 2 มม. และ 4 มม.

โพรบทดสอบย่านแรงดันต่ำและป้องกันการสัมผัส มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าสัมผัส 2 มม. และ 4 มม.

Test clips 2 mm and 4 mm
คลิปทดสอบ 2 มม. และ 4 มม.

คลิปทดสอบและขนาดเล็ก คลิปโลมาและจระเข้ ที่ใช้ในแอปพลิเคชันงานวัดที่หลายหลาย

Adapters 2 mm and 4 mm
อะแดปเตอร์ 2 มม. และ 4 มม.

อะแดปเตอร์หลากหลายรุ่น สำหรับการวัดย่านแรงดันต่ำหรือ การวัดแบบป้องกันการสัมผัส

Kelvin test leads
สายทดสอบเคลวิน

สายทดสอบเคลวิน เหมาะสำหรับใช้ในการวัดแบบสี่สาย หรือการวัดหน่วยเคลวิน