Get the Flash Player  to see this animation/video.

Соединения для фармацевтической и косметической промышленности

Компания Stäubli разрабатывает специальные соединения, которые соответствуют высоким требованиям отраслей, работающих с чистыми химикатами, фармацевтическими лабораториям, биотехнологиями и косметической промышленностью. Чистота конечного продукта достигается благодаря возможной стерилизации быстроразъемных соединений, которые не имеют «мертвых зон», использованию коррозионностойких материалов, подходящих для использования в агрессивных средах, обеспечению безопасности оборудования и операторов (заполнение инертными газами резервуаров, воздух, пригодный для дыхания, механическая защитная блокировка, эргономичные соединения и т. д.).

Жидкости и газы

Широкий ассортимент соединений для всех типов жидкостей и газов. Соединения из нержавеющей стали с защитой от утечек для подключений ….. на испытательных стендах, передачи инертных и других газов. 

Сжатый воздух

Быстроразъемные, гибкие коррозионностойкие соединения с системой защиты от «эффекта хлыста» для подачи высококачественного воздуха к рабочим станциям и оборудованию, испытаниям герметичности фильтрующих элементов и управления клапанами.

Заполнение и слив

Ассортимент быстросъемных соединений для систем заполнения и слива, подачи инертных газов и вентиляции: большой выбор полнопроточных моделей и соединений с защитой от утечек, которые обеспечивают быстрое наполнение при высокой пропускной способности.

Воздух для дыхания

В сложных условиях эксплуатации: соединения для подключения различных средств индивидуальной защиты, фильтров очистки воздуха, распределительных коллекторов для одновременного питания нескольких операторов.

Мультисоединения

Централизованное и одновременное подключение пневматических, жидкостных линий и электрических цепей, которое соответствует требованиям к гибкости производственного процесса и упаковочному оборудованию.

Терморегулирование

Широкий ассортимент быстроразъемных соединений для терморегулирования, начиная от полнопроточных моделей до соединений с защитой от утечек