Get the Flash Player  to see this animation/video.

Соединения для пищевой промышленности

Продукция компании Stäubli соответствует всем регулирующим, техническим и экономическим ограничениям, в различных секторах пищевой промышленности. Благодаря нашим экспертным знаниям обеспечивается безупречный контроль передачи любых энергоносителей, участвующих в различных процессах пищевого производства: полнопроточные соединения «без мертвых зон», очистка под высоким давлением и катушки для шлангов из нержавеющей стали, линии передачи сжатого воздуха, воздух, пригодный для дыхания, терморегулирование для термоформовочного оборудования и т. д. Все соединения компании Stäubli разработаны для обеспечения безопасности людей и защиты производственного оборудования при соблюдении строгих требований в отношении охраны здоровья, производительности и гибкости процессов.

Жидкости и газы

Широкий ассортимент соединений для всех типов жидкостей и газов. Соединения из нержавеющей стали с защитой от утечек для подключений ….. на испытательных стендах, передачи инертных и других газов. 

Сжатый воздух

Быстроразъемные, гибкие коррозионностойкие соединения с системой защиты от «эффекта хлыста» для подачи высококачественного воздуха к рабочим станциям и оборудованию, испытаниям герметичности фильтрующих элементов.

Заполнение и слив

Ассортимент быстросъемных соединений для систем заполнения и слива, подачи инертных газов и вентиляции: большой выбор полнопроточных моделей и соединений с защитой от утечек, которые обеспечивают быстрое наполнение при высокой пропускной способности.

Воздух для дыхания

В сложных условиях эксплуатации: соединения для подключения различных средств индивидуальной защиты, фильтров очистки воздуха, распределительных коллекторов для одновременного питания нескольких операторов.

Мультисоединения

Централизованное и одновременное подключение пневматических и гидравлических энергоносителей, а также электрических цепей, в частности, для рабочих станций роботов и управления технологическими процессами.

Терморегулирование

Широкий ассортимент быстроразъемных соединений для терморегулирования, начиная от полнопроточных моделей до соединений с защитой от утечек

Гидравлика

Быстроразъемные соединения для работы с высоким давлением и оптимальными параметрами расхода для обеспечивают герметичности контуров и чистоту рабочего пространства.