В основе метода SMED (быстрая переналадка) лежит сокращение времени изменения серий.
Автоматизация процессов, бесперебойность работы и инновации являются критериями, которые включают решения СУК Stäubli в рамках процесса повышения качества и оптимизации продуктивности, одновременно значительно снижая непродуктивное время.
Эти решения также обеспечивают необходимую гибкость при увеличении серийных изменений, сокращении издержек и задержек, а также снижении количества запасов.
Загрузка и крепление пресс-форм, соединение электроцепей и роботизированных систем...
Экспертиза компании Stäubli в пластмассовой промышленности позволяет предлагать адресные или глобальные решения.
Замена пресс-форм равнозначна времени бездействия. Существуют решения для максимального сокращения времени бездействия.
Рассмотрите решения, представленные в техническом описании компании Stäubli.
Чтобы обеспечить качество пресс-форм и избежать любых проблем с производством, каждый модуль можно протестировать дистанционно со станции.
При все более частой замене продукции на первый план выходит гибкость. При роботизированных промышленных процессах модульные решения предлагают роботам менять инструменты очень быстро, в полностью автоматизированном режиме.
Фиксированные или мобильные станции переноса: решения адаптированы под ваши инструменты и производственные процессы.
Быстроразъемные соединения, централизованные соединители для термического контроля пресс-форм, гидравлическая подача и электроцепи.
Механические, гидравлические или магнитные: решения по креплению пресс-форм Stäubli предназначены для идеального приспособления под ваши нужды.
Станции предварительного нагрева позволяют пресс-формам достигать рабочих температур до начала производственного процесса, пока еще используется другая пресс-форма. Это снижает до минимума время остановки между заменами пресс-форм.