Мы чувствуем себя очень уверенно благодаря магнитной системе закрепления форм.
Мы являемся компанией интегратором, которая владеет собственными пресс-формами. Наши партнёры знают, что мы можем оперативно изготовить новые формы для решения их индивидуальных, как текущих, так и будущих задач, а также управлять существующим парком пресс-форм. Наши партнеры чувствуют себя в безопасности, потому что знают, что мы с ними надолго.
Регулярная замена пресс-форм является частью нашей повседневной жизни. Помимо гарантий безопасности для наших сотрудников, использование магнитной системы позволяет нам облегчить многие процессы, улучшать условия работы и экономить время. Таким образом на 50-тонной машине мы смогли сократить время замены пресс-формы на 60%. С тех пор как мы оснастили наши станки магнитными системами Stäubli, мы смогли осуществлять от 4 до 5 замен форм в одну смену для всех наших литьевых машин (от 50 до 1.000 тонн).
Благодаря магнитной системе закрепления Stäubli QMC 122 мы смогли значительно повысить уровень нашего производства и ремонтной мастерской, снизить риски для здоровья нашим операторам и наладчикам и оптимизировать объемы складских запасов.
Работая со Stäubli, мы имеем дело с экспертом в области магнитных плит.
Каждый из сотрудников Stäubli с кем мы сотрудничаем является экспертом, готовым помочь нам и предоставить решение, которое в точности соответствует нашим потребностям. Опыт наших партнёров из Stäubli помог нам значительно увеличить нашу производительность. При покупке новой литьевой машины, мы заранее в спецификации указываем, что ТПА должен быть оснащен плитами Stäubli с технологией магнитного измерения силы закрепления и системой IMAG.
Постепенно мы модернизируем все наши литьевые машины и сделаем магнитную систему закрепления нашим стандартом, чтобы сделать работу наладчиков и операторов безопасной и более удобной, благодаря эргономичности и простоте в использовании систем Stäubli.
Удаленный сервис позволяет нам быть автономными.
Удаленные советы и поддержка – это большая помощь в нашей работе. В случае поломок мы всегда можем рассчитывать на оперативный ответ от специалистов Stäubli. В 95% случаев наш отдел обслуживания оборудования может самостоятельно решать вопросы, пользуясь удаленным содействием наших партнеров из Stäubli. Ткаим образом время простоя оборудования сокращается, а производительность сохраняется. Кроме того, система IMAG проста в использовании, и наши наладчики могут быстро и автономно работать с нашими литьевыми машинами.
Для нас отношения с клиентами = это в первую очередь люди, которые случают, понимают и которым можно доверять. Со Stäubli мы находимся в хороших руках.
Yves Pinel, менеджер цеха выдува и литья - Seifel
О SEIFEL
Основанная в Сен-мало, компания SEIFEL специализируется на производстве технических корпусов для передачи, защиты и измерения энергии и жидкости. Уже более 40 лет, компания предоставляет своим клиентам инновационные решения для телекоммуникационных и энерго сетей. С нашей стороны, уже с 1986 года компания Stäubli является привилегированным партнером SEIFEL.