Специалисты Stäubli понимают вызовы, возникающие сегодня в полимерной индустрии: сокращение времени простоя, увеличение количества и ассортимента производимой продукции, одновременно снижая уровень складских запасов, повышение уровня производительности и все это, на все более конкурентном рынке.
Независимо от того, хотите ли вы сократить время замены форм, обеспечить высокую производительность или оптимизировать непроизводственные задачи, компания Stäubli может предоставить полный спектр решений, чтобы сэкономить ваше время на каждом этапе процесса литья под давлением.
«Использование быстроразъемных соединений Stäubli помогло нам сохранить порядка 40% на процессах замены оснастки.» D. Paquet I Eaton
"В лице компании Stäubli, мы нашли партнера который идеально соответствует всем нашим ожиданиям." Y. Pinel I SEIFEL
На ротационной литьевой машине
Решения используемые до начала производства для повышения производительности
Процесс замены пресс-форм занимают много времени и значительно влияет на производительность. Компания Stäubli предлагает широкий выбор эффективных и надежных решений, которые помогут вам сократить продолжительность многих операций: подключение энергоносителей, закрепление и загрузка пресс-форм, а также процессов автоматизации. Для того чтобы увеличить производительность, необходимо детально рассмотреть весь процесс замены пресс- форм. Благодаря своему опыту и детальному анализу, компания Stӓubli предлагает решения для повышения эффективности производства и запуска процессов SMED:
Эксперты Stäubli проанализировав вместе с Вами актуальные задачи предложат индивидуальные решения.
Более подробную информацию о наших решениях для полимерной индустрии можно найти на сайте www.staubli.com