EMO Hanovra, 16. – 21. Septembrie 2019

Soluții avansate de robotică pentru industria de prelucrare a metalelor

Roboții cu șase axe TX2 și SCARA TS2 sunt fiabili, rapizi și preciși chiar și în cele mai dificile condiții.
Cantitățile mari de ulei de răcire nu au efecte adverse asupra robotului TX40, care este complet încapsulat.
Robotul Stäubli cu șase axe poate cu ușurință să reziste condițiilor din interiorul mașinilor unelte.

La EMO Hanovra, cel mai mare târg din lume dedicat segmentului mașini-unelte și industriei de prelucrare a metalelor, Stäubli va prezenta un program  complet pentru aplicații în industrie. Portofoliul nostru unic la nivel mondial include noii roboți complet incapsulați, cu patru axe (SCARA) și cu șase axe din generația TS2 și TX2 care sunt capabili să reziste contactului direct cu praful rezultat în urma șlefuirii, cu șpanul de metal și lubrifianți de răcire.

Vizitați-ne la standul nostru B42, Sala 9 pentru a vedea performanțele de calitate ale acestor mașini. Vizionați unul dintre roboții TX2 60L cu 6 axe care funcționează în interiorul unei celule de mașini-unelte și funcționează fiabil în cele mai dificile condiții.

O altă caracteristică excepțională în cadrul târgului va fi prezența sistemului nostru de robot mobil HelMo, care poate gestiona încărcarea și descărcarea mașinilor-unelte, precum și legarea acestora într-o singură linie de asamblare. Vom demonstra, de asemenea, tipuri de sarcini care pot fi executate de Power Cobot TX2touch în colaborare directă cu angajații.

Formați-vă astfel o idee despre câștigurile de productivitate care pot fi obținute cu roboții și produsele noastre software în domeniul Industriei 4.0 și a rețelelor digitale. Suntem încrezători că veți fi impresionați de performanța superioară a acestor produse, care va fi prezentată la standul nostru. Echipa Stäubli din cadrul expoziției așteaptă cu nerăbdare să vă întâlnească la Hanovra.

Pentru mai multe informații, apăsați aici