TRANSFER FLUIDE & PNEUMATICĂ

Noii conectori LCT06 pentru CombiTac

Garantează o conexiune sigură, fără scurgeri și un debit ridicat.
Noii conectori LCT06 pentru CombiTac
Sistemul conector modular de la conectorii electrici Stäubli permite combinarea individuală a racordurilor, semnalelor, termocuplurilor, coaxiale, fibrelor optice, pneumatice, hidraulice și bus într-un cadru sau carcasă compactă.
Stäubli Combitac sistem conector modular

În cadrul diviziei Staubli Electrics am extins gama de soluții CombiTac prin adăugarea noilor conectori LCT06.

Mulțumită cursei scurte de conectare, conectorul LCT06 este potrivit pentru utilizarea in cadrul conectorului CombiTac ce utilizează standardul carcasei DIN sau integrare pe panou pentru aplicații de transfer fluid sau pneumatic în condiții de siguranță. Garantează o conexiune sigură, fără scurgeri și un debit ridicat.

Ambele componente LCT06 mamă și tată au valvă și pot fi integrate în suporții CombiTac cu un pol sau cu doi poli.

Avantaje:

  • Soluție pentru folosire îndelungată: până la 100 000 cicluri de conexiune
  • Siguranță sporită și fiabilitate: valvă pe ambele părți mamă și tată, tehnologie cu valvă la față (fără scurgeri)
  • Potrivit pentru utilizare atât în carcasă sau aplicații ce necesită instalare pe panou