Octombrie 16-23, Düsseldorf

Stäubli - Modul inteligent de productivitate mai mare

Stäubli soluții rapide de schimbare a matriței
Roboți industriali cu 4 și 6 axe
DEMONSTRAȚII ÎN DIRECT – la fiecare ora de la 11a.m. la 18 p.m.

Stäubli - Vă invităm cordial la expoziția noastră de la K 2019, World ' s No. 1 târg comercial pentru materiale plastice și cauciuc care are loc în octombrie 16-23 în Düsseldorf, Germania. La standul nostru din H21 în sala 11, vom demonstra in direct o gamă unică de soluții de automatizare din ambele divizii de conectori și robotică.

Permiteți-vă să fiți inspirat de celula interactivă complet operațională I 4.0 injecție care demonstrează multe dintre cele mai recente tehnici de conectare și soluții inovatoare de automatizare pentru a vă crește productivitatea disponibilă de la Stäubli, inclusiv:

  • Mono și conexiuni multiple
  • Fixare rapida a matricelor
  • Sisteme de transfer/încărcare a matriței
  • Schimbătoare de scule pentru braț robot
  • Manipularea automată a pieselor
  • Roboți industriali cu 4 și 6 axe
     

Experimentați o schimbare unică rapidă a matrițelor și soluțiile de robotică.
Echipele noastre de inginerie experimentate vor fi încântați în cadrul târgului să discute modul în care Stäubli vă poate sprijini pentru a crește productivitatea și OEE în fiecare etapă a călătoriei.

Dacă doriți să faceți o programare, vă rugăm să vă înregistrați aici https://solutions.staubli.com/join-KSHOW

Nu ratați această demonstrație unică. Așteptăm cu nerăbdare să vă primim la standul nostru H21 în sala 11.

Echipa Stäubli

Linkuri:
Connectors: http://www.quick-mold-change.com
Robotics: https://www.staubli.com/ro/robotics/solution-application/plastics-industry/
http://www.k-online.com/