Testimonial Strângere magnetică

"În Stäubli, am găsit partenerul care îndeplinește perfect așteptările noastre".

Magnetic clamping system QMC 122

Detaliile produsului

Descarcă

Ne simțim cu adevărat încrezători datorită fixării magnetice.

Suntem o companie integrată care deține propriile matrițe. Clienții noștri știu că suntem capabili să creăm noi matrițe pentru aplicațiile lor dedicate care să răspundă nevoilor lor viitoare, gestionând intre timp stocul de matrițe existente. Ei se simt în siguranță, deoarece știu că suntem acolo pentru ei pe termen lung.

Schimbările de matrițe sunt, prin urmare, o parte a vieții noastre de zi cu zi pentru linii de producție mici sau mari. În afară de garanția siguranței optime pentru echipele noastre, folosirea dispozitivelor de prindere magnetică ne permite să facilităm operațiunile, să îmbunătățim condițiile de lucru și să economisim timp. Astfel, pentru o presă de 50 de tone, am reușit să reducem timpul de schimbare a matrițelor cu 60%. Încă de când am echipat presele noastre cu sistemul de prindere magnetica de la Stäubli, am reușit să efectuăm 4 până la 5 schimbări de matrițe pe tură pentru întregul nostru inventar de echipamente (50-1000 de tone).

Datorită soluțiilor de prindere magnetica de la Stäubli QMC 122, am reușit să creștem nivelul de producție, să îmbunătățim eficiența atelierului, să reducem riscurile de sănătate la locul de muncă pentru reglorii noștri și să optimizăm volumele de inventar.

Cu Stäubli, avem de-a face cu expertul în platouri magnetice

Fiecare dintre contactele noastre de la Stäubli este un expert gata să ne ghideze și să ne ofere soluția care răspunde în mod specific nevoilor noastre. Această expertiză este esențială pentru creșterea productivității noastre. Atunci când achiziționăm o mașină de injectie nouă, solicitam in specificații ca presele să fie echipate cu platouri Stäubli care integreaza sistemul IMAG de măsură a forței de strângere magnetice. Treptat, armonizam toate mașinile noastre pentru a face acest sistem de prindere standardul nostru pentru a asigura operațiunile de reglare în timp ce le oferă un confort mai mare de utilizare, datorită ergonomiei îmbunătățite și ușurinței de manipulare.

Servicii de la distanță care ne dau autonomie

Consilierea și asistența de la distanță sunt punctele forte ale relației noastre. În cazul unei defecțiuni, putem conta pe disponibilitatea și capacitatea de reacție a echipelor Stäubli. În 95% din cazuri, departamentul nostru de mentenanță poate rezolva problemele în mod independent, ghidat de asistența Stäubli. Astfel, timpul de întrerupere a mașinii este redus și productivitatea este menținută. În plus, sistemul IMAG este ușor de utilizat și dispozitivele noastre de reglare pot funcționa rapid pe mașini în mod autonom.

Pentru noi, relația cu clienții este legată de oameni, ascultare, înțelegere și încredere. Cu Stäubli, suntem pe mâini bune.

Yves Pinel, Injection/Extrusion Workshop Manager - Seifel

 

Despre SEIFEL

Cu sediul în Saint-Malo, SEIFEL este specializată în fabricarea de carcase pentru aparatele de  distribuție, protecție și măsurare a energiilor și a fluidelor. De peste 40 de ani, compania furnizeaza clienților săi soluții inovatoare pentru rețelele de energie și de telecomunicații. Alături de noi din 1986, Stäubli este un partener privilegiat al acestei companii.