Até 25600 ganchos

Nova Jacquard LXXL, já instalada em Portugal

Máquina Jacquard LXXL

O formato desta nova máquina Jacquard vai até 25.600 ganchos e pode mesmo atingir 51.200 ganchos juntando 2 máquinas Jacquard. Para garantir o bom funcionamento da máquina com estes grandes formatos, mesmo a altas velocidades, a Stäubli desenvolveu um sistema electrónico de comando inovador NOEMI com uma patente em curso de registo. Este último aumenta a precisão e a estabilidade da transmissão dos dados para a selecção dos ganchos graças a um número reduzido de conexões.

A cinemática equilibrada com os 2 veios coaxiais comandados por excêntricos complementares beneficia também a LXXL para assegurar uma geometria da cala precisa e um funcionamento sem vibração. Os elementos móveis optimizados e equilibrados e o chassis robusto permitem cargas importantes. O módulo MX nesta máquina assegura uma selecção fiável dos ganchos, a sua ocupação de espaço reduzido permite uma melhor circulação do ar pelo que  a ventilação é agora controlada para reduzir o consumo eléctrico. Com o quadro de alimentação integrado e a instalação optimizada dos filtros, esta nova máquina compacta pode ser instalada sobre estruturas existentes.

Assim, a máquina Jacquard LXXL é a ferramenta ideal para tecer os desenhos em seda, decoração, tapeçaria ou vestuário com um grande número de fios mesmo densos com carga elevada mantendo a velocidade.