Devido ao alargamento da gama, a Stäubli abrange novas aplicações para indústria química, logística de fluidos, petróleo e gás, offshore, marinha, e engenharia de máquinas e instalações.
Com um diâmetro de passagem de 20mm (DN25) até 80mm (DN100) estes conectores de grande caudal foram projectados para oferecer ao utilizador ergonomia e segurança máxima.
A sua tecnologia antipoluição permite conexões e desconexões com uma perda mínima de fluído, protegendo o ser humano e o meio-ambiente.
Estes novos acréscimos ao portefólio da Stäubli incluem:
- Conectores antipoluição TCB
Estes conectores permitem uma transferência de fluido fiável e segura e com um elevado caudal. Eles são utilizados numa vasta gama de indústrias e aplicações, inclusive na transferência de materiais perigosos e fluidos desengordurantes. Estes conectores antipoluição além de permitirem uma utilização segura, estão adaptadas para mangueiras de 25 a 100mm.
Mais informações sobre o TBC conectores antipoluição
- Conectores grande caudal NATO STANAG 3756
Seja a transferir óleo ou gás ou garantindo uma conexão firme em aplicações de bancada de testes, estes conectores abrangem inúmeras aplicações. Eles beneficiam do design Stäubli com uma tecnologia fiável e de elevado caudal e antipoluição. Estes conectores oferecem um sistema de bloqueio do tipo baioneta que permite uma operação de conexão simples, rápida e fiável. Estão adaptadas para mangueiras de 25 a 100mm.
Mais informações sobre o conectores de grande caudal TTX
- Conectores em aço inoxidável de passagem livre TKU and TKM
Estes conectores foram projectados com passagem livre e elevada velocidade. Os conectores TKU e TKM funcionam através de válvulas de esfera, o que garante um caudal directo de fluido, permitindo um caudal ideal e de limpeza fácil. O conector TKU possui duas partes simétricas que permitem a conexão de ambos os lados. O TKM oferece ainda uma variedade maior de materiais de vedantes para uma utilização numa vasta gama de aplicações. Estão adaptadas para mangueiras de 25 a 100mm.
Mais informações sobre TKU e TKM acessórios em aço inoxidável
O acréscimo deste novo portfólio de conectores antipoluição de grande diâmetro de passagem oferece à Stäubli uma oportunidade de expansão para outras aplicações.
Descubra os conectores TCB, TTX e TKU/TKM na nossa página de enchimento e drenagem.