ITMA 2019 Preparação da tecelagem

A melhor qualidade, com eficácia

A moda está em constante mudança, e as fábricas têxteis têm de fornecer todos os anos diferentes estilos para a inter-temporada e coleções especiais. Estas tendências têxteis em constante mudança forçam os tecelões a otimizar o seu estilo rápido e as mudanças de teia.

Como um fornecedor de renome de soluções de automação inovadoras, a Stäubli oferece sistemas e máquinas de preparação de tecidos que minimizam os tempos ociosos e maximizam o processamento constante e confiável da teia - aumentando a produtividade e aumentando a produção de tecidos de primeira qualidade.

A Stäubli apresenta a sua tecnologia exclusiva de Active Warp Control (AWC), que foi desenvolvida em conexão com a linha de produtos da Stäubli de máquinas de remeter automáticas SAFIR e está em constante expansão.

Drawing-in with SAFIR systems featuring Stäubli AWC (Active Warp Control)
Sistema de gestão de repetição de fios AWC

A identificação e manuseamento 100% controlado dos fios de teia, de modo a alcançar a mais elevada qualidade e fiabilidade no processamento da teia - nomeadamente durante a remetagem automática - é o objetivo do "Active Warp Control" (AWC). O sistema é usado em todos os modelos de máquinas SAFIR em diferentes configurações e dependendo do perfil de requisitos.

Automatic drawing in machine SAFIR S60
Máquina de remeter automática SAFIR S60

Versatilidade para o algodão e as melhores teias de lã. A S60 é particularmente adequada para a remetagem de teias com padrões complexos, como por exemplo a produção de tecidos de grande qualidade para blusas e camisas ou tecidos multicor para vestuário exterior. Até mesmo teias com duas camadas de fios separados podem ser remetidas.

TIEPRO warp tying machine
Máquina de atar teias TIEPRO

A nova máquina de atar de teias TIEPRO foi projetada para uso universal com fios de teia padrão em qualquer tecelagem. Possui um novo tipo de sistema de separação de fios sem agulhas de separação, o que a torna especialmente económica.