- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Zautomatyzowane rozwiązania otwierają nowe terytoria w sektorze pieczywa i wypieków. Robotyka oferuje nowe możliwości dla tradycyjnych operacji, które obsługują powtarzające się ciężkie ładunki, takie jak formy.
Ramiona robotyczne umożliwiają teraz utrzymanie lepszej kontroli nad produktem nawet podczas garowania, nacinanie chleba w dowolny sposób przy zachowaniu jego kształtu oraz obsługę miękkiego lub kruchego pieczywa, a wszystko to przy zachowaniu właściwości organoleptycznych produktu.
Potrzeby branży piekarniczej są liczne i różnią się znacznie pod względem produktów, środowisk i zastosowań. Dzięki naszej elastycznej gamie robotów możemy wspierać Cię w procesie automatyzacji, od mieszalni do końcowego pakowania wypieków. Możemy poradzić sobie z tak powszechnymi zastosowaniami, jak paletyzacja lub zręcznie wykonywać odkładanie ciasta lub szybkie nacinanie chleba z dużymi zmianami trajektorii, aby zachować rzemieślniczy wygląd końcowy - a wszystko to w przypadku zapylenia, wilgoci lub mrozu.
Porcjownik ciasta umożliwia precyzyjne porcjowanie kawałków ciasta
TX2-90L HE tnie kawałki ciasta
Dwa zamontowane na suficie roboty TS2-60 HE sortują kawałki ciasta
TS2-80 HE (montowany na suficie) łączy kawałki ciasta ze sobą, tworząc pierścień
TS2-100 HE (montowany na suficie) obsługuje delikatne wypieki
Standardowa wersja Stäubli TX2-60L elastycznie napełnia kartony z wypiekami
TX2-200 radzi sobie z zadaniami paletyzacji
Autonomiczny pojazd AGV (FL1500) transportuje towar do strefy wysyłki