- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Grudzień 2024 r.
Stäubli weźmie udział w konferencji Hyvolution 2025, która odbędzie się w Paryżu w dniach od 28 do 30 stycznia.
Hyvolution stało się wydarzeniem, którego nie można przegapić, stając się globalnym centrum handlu i polityki w całej branży wodorowej.
Wydarzenie obejmuje kompleksowy łańcuch wartości w trzech głównych sektorach: transportowym, energetycznym i przemysłowym. Zapewnia to znaczące korzyści dla wspierania rozwoju biznesu, nawiązywania współpracy i konsolidacji zasobów.
Kluczowe dane za rok 2024
Jako ekspert w dziedzinie zaawansowanych technologicznie szybkozłączy od ponad 30 lat opracowujemy systemy napełniania paliw alternatywnych. Zaprojektowane z myślą o aktualnych wyzwaniach środowiskowych i regulacyjnych, rozwiązania Stäubli spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności.
Czy jest coś lepszego niż przekonanie się na żywo o ergonomii, lekkości i łatwości użytkowania naszych produktów?
Spotkaj się z naszymi ekspertami Stäubli na stoisku 4T43 w hali 4 , aby zapoznać się z naszymi dedykowanymi liniami produktów wodorowych dla całego łańcucha!
Bez względu na to, jaka jest Twoja aplikacja, mamy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb!
Nasze nowe szybkozłącze RBH, zaprojektowane specjalnie do linii wodorowych o ciśnieniu do 500 barów, umożliwi bezpieczne wykonywanie operacji transferu!
Premiera odbędzie się na targach Hyvolution 2025 - to kolejny świetny powód, aby do nas dołączyć!
Nie możesz się pojawić? Wypełnij formularz i bądź informowany o nowościach związanych z premierą RBH!