- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Lekka i bardzo prosta w użyciu dysza CHV Stäubli jest ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla specjalistów, jak i osób prywatnych do tankowania wodoru we wszystkich typach pojazdów wyposażonych w gniazda SAE J2600 lub ISO 17268 H 35. Ze względu na swoją konstrukcję, jakość i wytrzymałość, stosowanie tych dysz wodorowych gwarantuje wydajność i bezpieczeństwo operacji tankowania. Są one również zgodne z dyrektywą 2014/68/UE i przeznaczone do montażu zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).
Wysokoprzepływowe tankowanie wodoru w pojazdach elektrycznych wyposażonych w ogniwa paliwowe
Specyfikacja techniczna | Ciecze | Konstrukcja | Cechy produktu |
| Wodór |
|
|
*w zależności od modelu i warunków pracy