- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Ta automatyczna, kompaktowa zmieniarka narzędzi oferuje wiele wariantów modułów dla różnych komponentów w zakresie mediów, transmisji danych i energii, takich jak pneumatyka, próżnia i chłodzenie, sygnał i zasilanie oraz prąd pierwotny.
Pełna elastyczność i większe wykorzystanie wydajności procesu automatyzacji
Optymalna wydajność ekonomiczna dzięki modułowej koncepcji produktu
Wyjątkowa wydajność przy maksymalnej precyzji
Najprostsza integracja, natychmiastowa użyteczność i możliwość ciągłej rozbudowy
Model robota | Montaż na flanszy (PCD) | Udźwig i kompatybilność PCD | W przypadku większych obciążeń dynamicznych robota, rozbudowa do | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() TS2-100 | 40 mm | ![]() | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ||
![]() TX2-40 | ![]() TX2-60 | ![]() TX2-60L | 31.5 mm | ![]() MPS 015 / 15 Nm | ![]() MPS 025 / 34 Nm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ||
![]() TX2-90 | ![]() TX2-90L | ![]() TX2-90XL | 50 mm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ![]() MPS 055 / 145 Nm | |||
![]() TX2-140 | ![]() TX2-160 | ![]() TX2-160L | 50 mm | ![]() MPS 035 / 80 Nm | ![]() MPS 055 / 145 Nm | ![]() ![]() MPS 080 / 286 Nm | ||
![]() TX200 | ![]() TX200L | 100 mm | MPS 130 / 900 Nm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm | |||
![]() TX2-200 | ![]() TX2-200L | 125 mm | ![]() MPS 260 / 2500 Nm | ![]() MPS 631 / 5000 Nm |
Jean-Christophe PRIOUX, MPS Activity Manager w Stäubli Fluid Connectors, wyjaśnia zalety zmieniarek narzędzi w celu zapewnienia optymalnej produktywności robota.
Zmieniarki narzędzi MPS zwiększają produktywność wszystkich robotów i aplikacji. Automatyczne zmieniarki narzędzi MPS firmy Stäubli zapewniają najwyższą produktywność dla wszystkich producentów robotów i dla wszystkich obciążeń użytkowych. Stäubli jest wiodącym pionierem technologicznym w rozwoju i zastosowaniu zrobotyzowanych systemów wymiany narzędzi MPS. Nasi klienci czerpią korzyści z naszego wieloletniego doświadczenia we wszystkich sektorach przemysłu, a także z naszej modułowej koncepcji produktów spełniających wszystkie wymagania przemysłowe.