Katalogi zawierają szczegółowy przegląd każdego produktu z asortymentu T&M, obszary zastosowania oraz szczegółowe informacje na temat zastosowania, charakterystyki, a także wszystkie niezbędne dane techniczne.
Akcesoria testowe - Katalog główny
Akcesoria testowe do eksperymentowania, testowania i naprawy
Akcesoria testowe do pomiarów częstotliwości
Nasza rodzina produktów HFline obejmuje złącza BNC, przewody z RG58 lub RG59, w pełni izolowane gniazda panelowe BNC, sondy testowe i adaptery do przejścia między systemami BNC oraz akcesoria do testów bezpieczeństwa 2 lub 4 mm.
Przewody wielożyłowe
Stäubli Electrical Connectors może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w produkcji przewodów wielożyłowych z PVC, silikonu, TPE, teflonu i innych materiałów izolacyjnych.
Bezpieczne testowanie i pomiary - Poradnik
Nowy kieszonkowy przewodnik firmy Stäubli Electrical Connectors odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące oficjalnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz bezpiecznego użytkowania akcesoriów testowych i pomiarowych.
Akcesoria testowe Stäubli są używane w różnych zadaniach pomiarowych. Stäubli oferuje precyzyjnie dopasowane akcesoria od bardzo niskich do średnio-wysokich napięć, od prądu stałego po technologię pomiaru wysokiej częstotliwości. Można go znaleźć w laboratoriach elektronicznych i sprzęcie szkoleniowym, w technologiach serwisowych, a także w urządzeniach do analizy sieci/monitorowania sieci.