GNIAZDO WLUTOWANE LB2-A

Nieizolowany Ø 2 mm sztywny. Mosiądz obrabiany maszynowo. Gniazdo jest wlutowane we wstępnie nawiercone panele.

Nr kat.

Typ

Napięcie znamionowe/prąd

 

23.1000

LB2-A

30 PRĄD ZMIENNY / 10 A

60 V DC / 10 A

Au

Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.