Nieizolowane, Ø 4 mm, sztywne, przyjmujące sprężynowe wtyki Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną. Mosiądz obrabiany maszynowo. Gniazdo można zamontować bezpośrednio we wstępnie nawierconych panelach metalowych.
Połączenie: Śruba gwintowana M4.
NR KAT. | TYP | ZNAMIONOWE NAPIĘCIE/PRĄD | |
|---|---|---|---|
Biblioteka MSLB4-G | 30 PRĄD ZMIENNY / 32 A 60 V DC / 32 A | Ni |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.