Gniazda i wtyki z systemem zamykania "AR" zapewniają większe bezpieczeństwo użytkownika i niezawodność procesu. System blokujący zapobiega przypadkowemu rozdzieleniu się złącza pod obciążeniem. Dostępne są różne zakończenia połączeń, co zapewnia dużą elastyczność zastosowań. Na życzenie dostępne są specjalne połączenia z innymi wymiarami lub materiałami, a także specjalne poszycie dla wyższych temperatur lub częstotliwości zatykania. Zintegrowana technologia MULTILAM jest odporna na wibracje, wstrząsy i uderzenia oraz zapewnia niezmiennie niską rezystancję styku i długą żywotność.
GNIAZDKA I WTYKI | ZAKRESY DZIAŁANIA |
|---|---|
Zakres średnic | 6/ 10/ 14 mm |
Prąd znamionowy @ 80°C | do 300 A |
Prąd zwarciowy (1s) | do 12 kA |
Prąd szczytowy | do 35 kA |
Cykle łączenia | do 5 000 |