System łączenia przewodów AxiClamp umożliwia elektryczne i mechaniczne łączenie elastycznych przewodów miedzianych, a ponadto ich rozłączanie i ponowne użycie. Nie są wymagane żadne szczypce do zaciskania, a ponowne wykorzystanie wyników zakończenia AxiClamp to oszczędność czasu i kosztów, zwłaszcza w przypadku wymiany lub przedłużania przewodu. AxiClamp gwarantuje równie dobrą rezystancję przejścia w porównaniu z połączeniem zaciskanym, ale także odporność na wibracje. Oferuje wyraźne korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi końcówkami zaciskanymi.
ZACISK AXICLAMP | ASORTYMENT PRODUKTÓW |
|---|---|
Prąd znamionowy | 6 - 185 mm2 (do 300 mm2 na zamówienie) |
Klasa | 5 / 6 |
Prąd znamionowy (185 mm2) | do 450 A |
Prąd zwarciowy (1s) | do 17 kA |
Prąd szczytowy | do 50 kA |
Standard | DIN VDE 0295, IEC 60228 |