TECHNOLOGIA MULTILAM

MULTILAM fusio – wysoki prąd w połączeniu z maksymalną wytrzymałością mechaniczną

Rodzina MULTILAM fusio składa się z kilku tzw. dwukomponentowych sprężyn skrętnych MULTILAM. Konstrukcja opiera się na rozdzieleniu funkcji elektrycznych i mechanicznych za pomocą dodatkowego komponentu. Jako drugi element wykorzystuje taśmę nośną ze stali nierdzewnej, na której zaciskane są poszczególne żaluzje ("zgrzewanie"). W związku z tym obie funkcje są zoptymalizowane, co skutkuje bardzo wysoką wydajnością prądową o doskonałych właściwościach mechanicznych. Te typy "fusio" są specjalnie zaprojektowane do wysokich wymagań, takich jak zastosowania wysokoprądowe w systemach przesyłu i dystrybucji energii.

Korzyści
  • Wysoka gęstość mocy skutkująca rozwiązaniami stykowymi oszczędzającymi miejsce i koszty
  • Wysoka kompensacja tolerancji i elastyczność w projektowaniu złączy
  • Wysokie cykle łączenia i ślizgania
Zastosowania
  • Złącza wysokoprądowe, np. w przesyle i dystrybucji energii (PTD)
  • Wyłączniki, rozłączniki i busbary
  • Styki współpracujące, przesuwne i obrotowe
  • Styki okrągłe, sferyczne, płaskie i widełkowe
  • Styki statyczne i dynamiczne
  • Energoelektronika i magazyny energii
Kluczowe cechy
  • Doskonałe właściwości elektryczne i mechaniczne
  • Bardzo niska rezystancja styku
  • Wysoka odporność na wibracje
Konstrukcja
  • Żaluzje z miedzi przymocowane do paska ze stali nierdzewnej
  • Miedź i stal nierdzewna
  • Posrebrzane
  • Bez berylu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MULTILAM fusio

ZAKRES DZIAŁANIA 

Zakres średnic

> 12 mm

Szerokość

min. 9 / maks. 30 mm

Prąd znamionowy

do 320 A/cm

Prąd zwarciowy (1s)

do 3900 A/cm

Prąd szczytowy

do 10000 A/cm

Cykle krycia

do ok. 100 000

Temperatura pracy

do 180°C