Złącze modułowe EvoTrak lite w metalowej obudowie zostało specjalnie zaprojektowane do zastosowań o średniej mocy z ekranowanymi.
Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zaoferować modułowe metalowe złącze, który jest idealnie dopasowane do ograniczeń rozmiarowych nowych pojazdów szynowych i wysokich wymagań rynku taboru kolejowego – zintegrowany MULTILAM gwarantuje długą żywotność i maksymalną niezawodność w najtrudniejszych warunkach.
EvoTrak lite przeznaczony jest głównie do aplikacji instalowanych wzdłuż łańcucha trakcyjnego:
Zastosowania kolejowe - IEC 62847 | EvoTrak lite |
|---|---|
Liczba słupów | od 1 do 4 |
Prąd znamionowy/wzrost temperatury | do 300 A / 50 K |
Napięcie znamionowe | do 1500 V |
Napięcie probiercze (napięcie wytrzymywane RMS) | 4,6 kV |
| Przekrój | 10 mm² – 70 mm² |
Stopień ochrony, dopasowany – IEC 60529 | Stopień ochrony IP66/IP67 |
Bezpieczeństwo osobiste, bez połączenia - IEC 60529 | IP2X (do 1000 V) |
Odstępy izolacyjne i izolacyjne – EN 50124-1 Kategoria przepięcia i stopień zanieczyszczenia – IEC 62497-1 | OV3 – PD3 |
Ochrona przeciwpożarowa – EN 45545-2 | HL3 R22 / R23 |
Rodzaj wypowiedzenia | Zaciskanie i wkręcanie |
Drgania i wstrząsy – EN 61373 | Kategoria 2 – zamontowany na wózku |
Cykle łączenia | 500 |
Materiał: Wstawia Kontakty
Części metalowe |
PA (UL 94V0) Cu (Ag) Stal nierdzewna Zamak powiedział: |
Temperatura | -40 °C ... +120 °C |
| Temperatura otoczenia | Temperatura otoczenia -50 °C ... +70 °C |
| Test mgły solnej – IEC 62847 | 240 godzin |