18-20 czerwca, Rotterdam

Targi morskie TOC EUROPE

Wystawa TOC Europe jest częścią ogólnoświatowych spotkań gromadzących firmy uczestniczące w transporcie kontenerowym. W dniach od 18 do 20 czerwca Stäubli zaprezentuje wszechstronne rozwiązania z dziedziny szybkozłączy przemysłowych dedykowanych dla aplikacji morskich oraz infrastruktury portowej.

Firma Stäubli jest światowej klasy specjalistą opracowującym niezawodne i wysoko wydajne systemy szybkozłączy przemysłowych. W swojej ofercie posiada rozwiązania standardowe, jak i dostosowane pod specyficzne wymogi klienta. Szybkozłącza są przystosowane do wymagających warunków środowiskowych i atmosferycznych. Produkty firmy Stäubli spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Opracowany przez Stäubli system ładowania i wymiany akumulatorów charakteryzuje się uniwersalnością, wydajnością oraz bezpieczeństwem i jest podpowiedzią na wciąż zwiększające się potrzeby firm logistycznych:
 

  • Szybkozłącze QCC (Quick Charging Connector)
    oferuje gotowe rozwiązanie realizujące szybkie ładowanie akumulatorów wysokim prądem. System został stworzony z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, przeprowadzone testy oraz liczne implementacje dowiodły tego.
     
  • Automatyczne multizłącza MCS
    umożliwiają wymianę wyczerpanych akumulatorów na naładowane w ciągu niespełna kilku minut. System zapewnia: kompensacje współosiowości przy podłączeniu, bezpieczeństwo, dużą liczbę cykli łączeniowych. Umożliwia również stosowanie szybkozłączy przeznaczonych do cieczy wykorzystywanych do chłodzenia pakietów.
     

Aby pomóc nam w zorganizowaniu Państwu wizyty na targach proszę o rejestrację na stronie a następnie pobranie darmowego biletu wstępu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska E50.

Zespół Staubli Polska