10-13 WRZEŚNIA, KATOWICE

Rozwiązania dla przemysłu górniczego i hutniczego

Zbliża się kolejna edycja targów PTG w Katowicach. Wydarzenie to skierowane jest do sektora górniczego, hutniczego oraz energetycznego. Na 35000m2 powierzchni zaprezentuje się ponad 400 firm.

Podłączenia mediów

Przygotowana specjalnie na tę okazję prezentacja, zapozna Państwa z nowymi rozwiązaniami, które znacząco mogą skrócić proces podłączenia różnego rodzaju mediów oraz zwiększyć bezpieczeństwo operatorów w tych wymagających gałęziach przemysłu. Firma Stäubli posiada kompletną gamę szybkozłączy przeznaczonych do różnego typu wysokociśnieniowych aplikacji hydraulicznych.

Przy konstruowaniu naszych szybkozłączy zwracamy  ogromną uwagę na potrzeby naszych klientów. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz ścisłej współpracy z odbiorcami naszych produktów, opracowaliśmy specjalne rozwiązania technologiczne takie jak:
 

  • płaskie powierzchnie zaworów chronią przed dostaniem się do układu zanieczyszczeń oraz minimalizują wycieki medium do minimum podczas operacji podłączania czy rozłączania,
  • zamek szybkozłącza typu bagnetowego umożliwia szybkie podłączenie oraz odporność na wibracje,
  • szybkozłącza skręcane zapewniają  odporność połączenia na wibracje oraz tętnienie w układzie,
  • zawory upustowe pozwalające na podłączenie złączy gdy w układzie pozostaje ciśnienie szczątkowe.
     

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska A114.

Zespół Staubli Polska