17-19 września, Bielsko–Biała

Chłodzenie obwodów elektronicznych i transfer energii

W dniach od 17 do 19 września podczas targów ENERGETAB firma Stäubli zaprezentuje produkty przeznaczone specjalnie dla aplikacji, w których wykorzystuje się różne media, począwszy od przyłączy elektrycznych poprzez ciecze i gazy.

Nasz zespół doradców technicznych będzie na Państwa oczekiwał w pawilonieOnastoisku numer4.

Złącza modułowe typu CombiTac
W pełni konfigurowalne multizłącza przeznaczone do realizacji połączeń elektrycznych (zasilanie układów, komunikacja, itd.), pneumatycznych oraz cieczy.
Technologa MULTILAM zapewnia efektywny transfer energii nawet po 100000 cykli podłączenia i rozłączenia.
Wersja panelowa z zastosowaniem „pływającej” technologii osiowania, klasa ochrony IP68, prąd pracy do 300A.

Szybkozłącza z zaworami o płaskich powierzchniach styku
Zaprezentujemy Państwu szeroką gamę szybkozłączy przeznaczonych do termoregulacji za pomocą cieczy układów elektronicznych.
Użyte rozwiązania firmy Stäubli zapewniają doskonałe uszczelnienie podczas podłączania lub rozłączania złączy.

Będziemy zaszczyceni goszcząc Państwa na naszym stoisku.

Zespół Stäubli Polska.