UNIVAL 500T voor technische weefsels

De UNIVAL 500T presenteert een volledig nieuw concept in vergelijking met alle eerder verkrijgbare systemen. Deze innovatieve nieuwe technologie biedt een vrijwel onbeperkte waaier van toepassingen, uitbreidingsopties en instellingen, samen met onbeperkte vrijheid wat gaapopening betreft. Met een speciale aandrijving voor elk individueel hevelkader is deze door een servomotor gestuurde schachtmachine bijzonder geschikt voor het produceren van technische weefsels.

ToepassingsgebiedDe UNIVAL 500T is bijzonder geschikt voor testseriesen voor het produceren van geavanceerde, technische of zeer dicht geweven stoffen met hoge kettingspanning.
Speciale voordelen
  • Dankzij het compacte ontwerp van de aandrijfmotoren hebben ze weinig ruimte nodig
  • De aandrijfelektronica is direct op de motorbehuizing geplaatst
  • De in hoogte verspringende trekinrichting maakt het mogelijk om tot 56 hevelkaders te gebruiken bij een steek van 10 mm

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.