UNIVAL 100 Jacquard

De UNIVAL 100 is bijzonder geschikt voor het produceren van geavanceerde weefsels volgens de hoogste kwaliteitseisen die een onbeperkte flexibiliteit vereisen. De waaier van toepassingen voor de UNIVAL 100 – de eerste "open systeem"-Jacquard – is dus vrijwel onbeperkt.

Voordelen:

  • Individuele controle van elke kettingdraad door zijn eigen aandrijving
  • Precieze instelling van de kettingdraadhoogte
  • Modulaire constructie
  • Eenvoud en flexibiliteit in gebruik
  • Mechanische aandrijving geëlimineerd
  • Gelijkmatige machineloop en minder slijtage aan de koppeling en rem van de weefmachine
  • Aanzienlijk minder trillingen
Belangrijkste kenmerkenUNIVAL 100 Jacquard
ToepassingsgebiedAlle weefmachines en inslaginbrengsystemen
Geschikt voorAlle platte weefsels, badstof, technische weefsels en koolstofvezelweefsels
Verkrijgbareformaten 512 tot 15360 draden met alle tussenliggende formaten *
AandrijfsysteemDe Jacquard heeft haar eigen aandrijving zonder mechanische koppeling
met de weefmachine en wordt elektronisch gesynchroniseerd
Beweging van de harnasIndividuele kettingdraadregeling met Stäubli JACTUATOR
Elektronisch gestuurdOnafhankelijke Stäubli JC7U besturingseenheid, gesynchroniseerd met de weefmachine

 * Door twee machines te combineren kunnen formaten tot 30720 worden bereikt

Voor meer informatie over onze Jacquards kunt u met ons contact opnemen.