Get the Flash Player  to see this animation/video.

Robots voor de voedingsindustrie

Wanneer uw apparatuur met een hoge doorvoer en efficiëntie werkt, kunnen frequente handmatige tussenkomsten een negatief effect hebben op de prestaties. De meest effectieve oplossingen bieden een toepassingsgerichte maar flexibele automatisering om procesonderbrekingen tot een minimum beperken. Om dat doel te bereiken, verwachten onze klanten in de voedingsindustrie de meest performante robotoplossingen, met industriële robots die kunnen worden ingezet voor diverse toepassingen, van upstream verwerking, sortering en verpakking tot en met palletisering aan het einde van de lijn.

FunctiesVoordelen
Betere procesbesturing Eenvoudig te reinigen robot, minimale retentiegebieden, aansluitbescherming
Zeer betrouwbaar en snel Verhoogde productiviteit
Hoge beweeglijkheid, diverse montageposities Compacte cel, minder ruimte nodig, eenvoudigere mechanische oplossing
Netheid Betere hygiëne
Flexibiliteit

Marketing van innovatieve producten en verpakkingen

Visie en transportband tracking Producten tijdens het proces gepickt en gecontroleerd, in elke positie

Toepassingen

Wrongel snijden

  • Automatische keuze van snijgereedschap
  • Complexe trajecten
  • Elimineert gevaren in natte omgevingen
  • Verbeterd snijresultaat

Verpakking van worsten

  • Picking "in-flight"
  • Picking van verschillende worsten tegelijk
  • Productiesnelheid in drieploegenstelsel
  • 850 kg hotdogs per uur
  • Verbeterde hygiëne

Verpakking van geraspte kaas in zakjes

  • Metaaldetectiecontrole
  • Wegen
  • Kwaliteitscontrole
  • Optimalisatie van verpakking in dozen

Verpakking in stazakjes

  • Hoge flexibiliteit en optimalisatie van verpakkingen
  • Zeer beweeglijke robot
  • Controle van verpakte hoeveelheden

Ultrasoon kaas snijden

  • Exact gewicht, half-round portioning
  • Automatische gereedschapswissel
  • Investeringsrendement in 18 maanden
  • Productiviteit van cel: 5 ton per ploeg

Verdeling van kaas in porties

  • 12.000 porties/uur
  • Rendement op investering in minder dan 6 maanden
  • Betere hygiëne
  • Hogere productiviteit

Palletisering

  • 2 palletiseerlijnen
  • 5 robots (RX175L lijn)
  • 60 formaten, 27 dozen/min.
  • Gewichten: van 1 tot 15 kg
  • Automatische identificatie
  • Automatische pallettoevoer