Een compleet gamma van 4- en 6-assige robots

Stäubli biedt een unieke en uitgebreide serie 4- en 6-assige robots met draagvermogen van 0,5 tot 150 kg en reikwijdten van 220 tot 3680 mm.

Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
FAST picker TP800,5 kg1 kg800 mm±0,05 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TS200,5 kg1 kg220 mm±0,01 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TS402 kg8 kg400 mm±0,01 mm
TypeNominale payloadMaximale payload*ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TS602 kg8 kg600 mm±0,01 mm
TypeNominale payloadMaximale payload*ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TS802 kg8 kg800 mm±0,01 mm
TypeNominale payloadMaximale payload*ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX401,7 kg2,3 kg515 mm±0,02 mm
TypeNominale payloadMaximale payload*ReikwijdteReproduceer-
baarheid

TX2-401,7 kg2,3 kg515 mm±0,02 mm
TypeNominale payloadMaximale payload*ReikwijdteReproduceer-
baarheid


TX603,5 kg9 kg670 mm±0,02 mm
TX60L2 kg5 kg920 mm±0,03 mm
TypeNominale payloadMaximale payload*ReikwijdteReproduceer-
baarheid


TX2-603,5 kg9 kg670 mm±0,02 mm
TX2-60L2 kg5 kg920 mm±0,03 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX907 kg20 kg1000 mm±0,03 mm
TX90L6 kg15 kg1200 mm±0,035 mm
TX90XL5 kg9 kg1450 mm±0,04 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX2-907 kg20 kg1000 mm±0,03 mm
TX2-90L6 kg15 kg1200 mm±0,035 mm
TX2-90XL5 kg9 kg1450 mm±0,04 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid



RX16020 kg34 kg1710 mm±0,05 mm
RX160 HD20 kg34 kg1710 mm±0,05 mm
RX160L14 kg28 kg2010 mm±0,05 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX200100 kg130 kg2194 mm±0,06 mm
TX200L60 kg100 kg2594 mm±0,1 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX90 paint
7 kg20 kg1000 mm±0,03 mm
TX90L paint6 kg15 kg1200 mm±0,035 mm
TX90XL paint5 kg9 kg1450 mm±0,04 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
RX160 paint20 kg34 kg1710 mm±0,05 mm
RX160L paint14 kg28 kg2010 mm±0,06 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdtePayload
in voorarm
TX250 paint5 kg10 kg2547,5 mm8 kg
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX40 plastics  
1,7 kg2,3 kg515 mm±0,02 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX60 plastics
3,5 kg9 kg670 mm±0,02 mm
TX60L plastics  2 kg5 kg920 mm±0,02 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX90
plastics
7 kg20 kg1000 mm±0,03 mm
TX90L
plastics
6 kg15 kg1200 mm±0,035 mm
TX90XL
plastics
 
5 kg9 kg1450 mm±0,04 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
RX160 plastics 
20 kg34 kg1710 mm±0,05 mm
RX160L plastics14 kg28 kg2010 mm±0,06 mm
TypeNominale 
payload
Maximale 
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX200 plastics100 kg150 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L plastics60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX40 cr
1,7 kg2,3 kg515 mm±0,02 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX60 cr/scr3,5 kg9 kg670 mm±0,02 mm
TX60L cr/scr2 kg5 kg920 mm±0,03 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX90 cr/scr
7 kg20 kg1000 mm±0,03 mm
TX90L cr/scr6 kg15 kg1200 mm±0,035 mm
TX90XL cr/scr5 kg9 kg1450 mm±0,04 mm
TypeNominale
payload
Maximale
payload*
ReikwijdteReproduceer-
baarheid
RX160 cr
20 kg34 kg1710 mm±0,05 mm
RX160L cr14 kg28 kg2010 mm±0,06 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX40 stericlean1,7 kg2,3 kg515 mm±0,02 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX60 stericlean3,5 kg9 kg670 mm±0,02 mm
TX60L stericlean2 kg5 kg920 mm±0,03 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX90 stericlean7 kg20 kg1000 mm±0,03 mm
TX90L stericlean6 kg15 kg1200 mm±0,035 mm
TX90XL stericlean5 kg9 kg1450 mm±0,04 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
RX160 stericlean20 kg34 kg1710 mm±0,05 mm
RX160L stericlean14 kg28 kg2010 mm±0,06 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
FAST picker TP80 HE0,5 kg1 kg800 mm±0,05 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX60 HE3,5 kg9 kg670 mm±0,02 mm
TX60L HE2 kg5 kg920 mm±0,03 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX90 HE7 kg20 kg1000 mm±0,03 mm
TX90L HE6 kg15 kg1200 mm±0,035 mm
TX90XL HE5 kg9 kg1450 mm±0,04 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
RX160 HE20 kg34 kg1710 mm±0,05 mm
RX160L HE14 kg28 kg2010 mm±0,06 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX200 HE100 kg130 kg2194 mm±0,06 mm
TX200L HE60 kg100 kg2594 mm±0,1 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX90 hsm7 kg20 kg1000 mm±0.03 mm
TX90L hsm6 kg15 kg1200 mm±0.035 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
RX160 hsm20 kg34 kg1710 mm±0.05 mm
RX160L hsm14 kg28 kg2010 mm±0.05 mm
Type

Nominale payload

Maximale payload*

ReikwijdteReproduceer-
baarheid
TX200 hsm100 kg150 kg2194 mm±0.06 mm
TX200L hsm60 kg100 kg2594 mm±0.1 mm

* Met specifieke configuratie. Neem contact met ons op voor meer informatie.