Druppelvrije clean-break snelkoppelingen om snel olie bij te vullen SPM

Het ontwerp met vlakke afsluiting van onze SPM koppelingen elimineert het risico dat tijdens een race olie wordt gemorst op de auto of in de pitstraat, en voorkomt dat lucht in het systeem binnendringt. Een dodemansschakelaar biedt extra veiligheid. De SPM is ook een zeer licht on-board onderdeel en kan gemakkelijk worden aangepast aan alle soorten voertuigen.

Toepassingen: Motorolie bijvullen tijdens uithoudingsraces (auto's en motoren)

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): van 8 tot 12
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 8

Vloeistoffen

Motorolie

Ontwerp

  • Koppeling: Aluminium
  • Stekker: Messing

Andere kenmerken

Uitvoering met stekker met een fles (500 ml)

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities