Snelkoppeling met volle doorlaat GPL

GPL koppelingen zijn de ideale keuze voor grote vloeistofleidingen en bieden compacte en voordelige oplossingen voor het aansluiten van circuits met een hoog debiet. De GPL is ergonomisch ontworpen met automatische vergrendelpennen en is ook uiterst duurzaam, wat garandeert dat deze koppelling ook op lange termijn betrouwbaar blijft werken.

Toepassing: Toevoer van primaire thermische vloeistoffen

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): van 25 tot 50
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 10

Vloeistoffen

Water, aardgas, propaan, oplosmiddelen, etc.

Ontwerp

  • Behuizing van de koppeling en belangrijkste onderdelen in verchroomd messing; roestvaststalen veren en vergrendelpennen
  • Stekkers in behandeld hogesterktestaal
  • Twee soorten afdichtingen

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities