Roestvaststalen veiligheidskoppelingen RBS

Nieuw! Snelkoppelingen RBS bieden complete veiligheid aan. Ontworpen in constructie uit roestvast staal om de meest zware werkomstandigheden te weerstaan en alle risico’s op corrosie te elimineren. Bewezen kenmerken beschermen tegen het risico van het losschieten van de slang onder hoge druk met een grote kracht.

Toepassingen: voedselverwerkende, chemische, farmaceutische, nucleaire industrie, etc.

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): van 06 tot 11
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 16

Vloeistoffen

Perslucht en inerte gassen

Ontwerp

Volledig in roestvast staal 316L

Andere kenmerken

Verschillende soorten afdichtingen en eindaansluitingen.

Opties:

  • Paneelmontagekoppeling
  • Ontvetting
  • FDA-conform

Stekkers en beschermende stofkappen volledig in roestvast staal of chloropreen.

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities

Online demonstratie: beveiliging tegen zweepslag

Get the Flash Player to see this animation/video.