Airjack-lans voor het opkrikken van auto's

Deze onboard component is zeer licht, compact en gemakkelijk aan te sluiten, zelfs bij een druk van 40 bar. Hij werkt snel en biedt een optimale veiligheid tijdens het op- en neerkrikken van auto's.

Toepassingen: Opkrikken van GT- en auto's voor endurance tijdens pitstops

Technische specificaties

  • Koppelkracht (N): 80
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 40

Vloeistoffen

Perslucht
Stikstof

Ontwerp

  • Stekker: Aluminium
  • Koppeling: Hogesterktestaal met polyurethaanbescherming

Andere kenmerken

Een compleet systeem, van cilinder tot aansluiting en luchtleidingen

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities