Hoge druk snelkoppelingen THX/TM voor telemanipulatie in de nucleaire sector

Met hun vierkante body en geribbelde afwerking zijn de THX/TM koppelingen perfect aangepast aan telemanipulatie en tanggreep. Hun antivervuilingstechnologie zorgt voor non-spill koppeling en ontkoppeling van circuits. Ze zijn ontwikkeld voor hydraulische toepassingen bij hoge druk en garanderen uitstekende prestaties tot 700 bar (10152 psi).

Toepassingen: hydraulische verbindingen in gesloten cellen, ontmanteling van nucleaire installaties, gereedschappen.

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): 6
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 700

Vloeistoffen

  • Olie
  • Water

Ontwerp

  • Voornaamste onderdelen in roestvaststaal

Andere kenmerken

  • Visuele indicatie van de gekoppelde positie
  • Mogelijkheid tot complete oplossingen met zwarte of rode slangen om de inkomende en uitgaande circuits te identificeren

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities