Compacte hydraulische hogedruksnelkoppelingen CBR

Dit on-board onderdeel is uitzonderlijk licht en compact, maar biedt toch een betrouwbare weerstand tegen hoge drukken. Een bajonetsluiting maakt het aankoppelen veilig en gemakkelijk, terwijl een nauwsluitende stofkap de stekker beschermt wanneer de koppeling losgekoppeld is.

Toepassing: Ontluchting van hydraulische en remleidingen

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): 02
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 300

Vloeistoffen

Hydraulische oliën en remvloeistoffen

Ontwerp

  • Titanium
  • 3 soorten afdichtingen (fluorkoolwaterstof, ethyleenpropyleen of perfluorelastomeer)

Andere kenmerken

Gekleurde ring (blauw of groen) voor directe herkenning van circuits

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities