Lekvrije snelkoppelingen met bajonetsluiting voor de gemotoriseerde sport SPH/BA

De volledig lekvrije SPH/BA koppelingen zorgen voor een gegarandeerde afdichting bij aan- en loskoppeling. Lucht dringt niet door, en het is niet nodig om de circuits te ontluchten. Deze koppelingen zijn ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen aan boord. Ze hebben een hoge weerstand, zijn voorzien van een bajonetsluiting en zijn compact en licht in gewicht.

Toepassingen: Aansluiting van remcircuits van auto's en motoren, aansluiting van hydraulische hogedrukcircuits, koeling van motorolie en water, aansluiting van brandstofleidingen. Uitvoering in roestvast chroomstaal: aansluiting van stuurbekrachtigingscircuits.

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): van 03 tot 16
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 350

Vloeistoffen

Remvloeistoffen, oliën, minerale vetten, stikstof, benzine, etc.

Ontwerp

  • Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Aluminium en titanium met hoge weerstand
  • Op aanvraag: uitvoering in roestvast chroomstaal
  • Verkrijgbaar met twee soorten afdichtingen

Andere kenmerken

4 kleuren voor gemakkelijke herkenning: rood of geel in de aluminiumuitvoering, en groen of blauw in de titaniumuitvoering

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities