Elektrische connectoren voor batterijen en hoge stromen CEB-serie

Onze CEB "onbreekbare" elektrische connectoren met gepatenteerde Multilam-technologie waarborgen permanente elektrische contacten zonder micro-onderbrekingen, ook in omgevingen met sterke trillingen. De duurzame afgedichte behuizing, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen, garandeert langdurige prestaties.

Toepassingen: Batterij aansluiting van alle types voertuigen; stroomaansluiting op hybride en elektrische voertuigen (maximale spanning van 1000 V)

Technische specificaties

  • Kabelsecties (mm²): van 6 tot 50
  • Max. spanning (V): tot 1000

Energie

Elektrisch

Ontwerp

  • Behuizing: Rode polyurethaan
  • Contacten: Verzilverd aluminium

Andere kenmerken

  • Zeer soepele getwiste kabel met versterkte isolatie
  • Verschillende kabelsecties in verschillende kleuren (zwart, rood of doorzichtig)