SAF Advanced Filling System

Pitstop tanksysteem SAF

Met het extra hoge debiet kan de SAF een tank zeer snel vullen en pitstops tot een minimum beperken. De veiligheid wordt gewaarborgd door een gefaseerde aansluiting die ervoor zorgt dat er geen brandstof kan vrijkomen totdat de koppeling volledig is aangesloten op de stekker. Als extra veiligheidsmaatregel is de SAF ook voorzien van een door de FIA goedgekeurde dodemansschakelaar.

Toepassingen: Snel brandstof tanken tijdens uithoudingsraces voor auto's en motoren

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): 45
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: zwaartekracht

Vloeistoffen

  • Brandstof

Ontwerp

  • Aluminium (belangrijkste materiaal)
  • 2 soorten afdichtingen

Andere kenmerken

  • Uitvoeringen met rechte of schuine fles