Lekvrije snelkoppelingen voor brandstofleidingen SPT

SPT koppelingen voor interne brandstofleidingen voldoen aan de strenge eisen van de gemotoriseerde sport door een hoog debiet te combineren met een betrouwbare lekvrije veiligheid. Ze zijn zeer compact en licht van gewicht, en ontwikkeld om gemakkelijk in alle soorten voertuigen te passen.

Toepassingen: Aansluiting op brandstofleidingen (met breakaway optie), door de FIA goedgekeurde staalname, tanken van rallywagens (rally-uitvoering)

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): van 05 tot 12
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 40

Vloeistoffen

Brandstoffen, ethanol, olie

Ontwerp

  • Hogesterkte-aluminium
  • 2 soorten afdichtingen

Andere kenmerken

  • Rally-uitvoering met bescherming tegen stof verkrijgbaar
  • Breakaway optie

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities