Vulnippel voor voertuigen op aardgas GMV

Het interne ontwerp van onze GMV vulnippels is gericht op de veiligheid en het comfort van de gebruiker en maakt het mogelijk om stil te tanken. De constructie en materialen van hoge kwaliteit garanderen een betrouwbare werking en lange levensduur.

Stäubli's GMV vulnippels worden gemonteerd in overeenstemming met ISO/TS 16949 specificaties en voldoen aan de NGV 1, ISO 14469-1 en ISO 14469-3 normen.

Toepassingen: Tanken van lichte (CMV 08) en zware (GMV 09) voertuigen

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): van 08 tot 09
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 315

Vloeistoffen

  • Aardgas

Ontwerp

  • Roestvast staal

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities