Terugslagklep voor toepassingen in voertuigen op aardgas GMV

Onze GMV terugslagkleppen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat gas in slechts één richting kan stromen. Met de nadruk op veiligheid bieden ze een redundante lekbeveiliging in de brandstofleiding, voorkomen een terugslag tijdens het tanken en bieden extra bescherming in geval van een aanrijding.

Toepassingen: Snel of langzaam tanken van lichte en zware voertuigen

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): van 06 tot 09
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 315

Vloeistoffen

  • Aardgas

Ontwerp

  • Roestvast staal

Andere kenmerken

Stäubli NGV systeemcomponenten zijn ontworpen om samen te werken, wat de integriteit van het systeem verzekert. Daarom raden wij aan een Stäubli vulnippel met de GMV terugslagklep te gebruiken op dezelfde brandstofleiding.

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities