Modulaire koppeling met drukknop RBE

Onze volledig modulaire RBE serie biedt een ruime keuze aan componentmaterialen en afdichtingen, samen met 3 verschillende afsluitmogelijkheden en diverse andere opties om de juiste koppelingsoplossing voor uw toepassingen te creëren. RBE koppelingen zijn ook voorzien van een zeer gemakkelijk te hanteren ingebouwd knopvergrendelingssysteem.

Toepassingen: Aansluiting van vloeistoffen en gassen in alle industriële en onderzoekssectoren

Technische specificaties

  • Nominale maat DN (mm): van 03 tot 19
  • Maximaal toelaatbare druk PS (bar)*: 450

Vloeistoffen en gassen

  • Waterstof, argon, stikstof, helium, stoom, oplosmiddelen en zuren, koolwaterstoffen

Diverse uitvoeringen

  • 17% roestvast chroomstaal
  • AISI 316 L roestvast staal
  • Roestvast staal met hoge weerstand
  • Grote keuze aan PTFE-afdichtingen

Andere kenmerken

  • Veiligheidsknoppen
  • Gekleurde schijven voor paneelmontage
  • Bescherming tegen binnendringen van vuil
  • Opstaande drukknop
  • Veiligheidsknop
  • Stofkappen

*Afhankelijk van het model en de gebruikscondities