Tahar makineleriyle esnekliği artırın, verimliliğinizi yükseltin ve zaman kazanın
Bir tekstil üreticisi olarak, iplik taharlama işleminde operasyonel zorluklarla mı karşılaşıyorsunuz?
Verimliliğinizi artırmak mı istiyorsunuz?
Üretim kayıplarını ve duruş sürelerini azaltmak mı istiyorsunuz?Belki de kumaş kalitenizi artırmanız gerekiyordur?
İhtiyaçlarınızı cevaplamak için buradayız.
Çözüm bizde - Stäubli SAFIR S67 PRO otomatik tahar makinesi
SAFIR PRO S67
AWC 2.0
Yüksek hızlı taharlama için SAFIR PRO S67
Verimliliğinizi artırın! SAFIR PRO S67 otomatik taharlama sistemi, bir veya iki adet iplik tabakasıyla bir çözgü örtüsü kullanılarak üretilen kumaşlar için doğru seçimdir. Tipik kullanım alanları arasında gelişmiş renk desenlerine sahip bluz veya gömleklik kumaş; en ince kamgarn yün kullanılarak elde edilen kadın ve erkek kıyafetleri; döşemelik kumaş veya masa örtüsü gibi ev tekstili ürünleri yer almaktadır. Nihai ürünler arasında koruyucu giysiler ve serigrafi kumaşları gibi teknik kumaşlar bile yer almaktadır ve sistemin taharlama performansı bu ürünlerin de kalitesini artırır.
Aktif Çözgü Kontrolü 2.0 ile maksimum üretkenlik
Stäubli'nin son teknoloji ürünü "Aktif Çözgü Kontrolü 2.0’ın (AWC 2.0) amacı, verimli bir sonraki dokuma süreci için en yüksek kalite ve güvenilirliği elde etmek üzere çözgü ipliklerinin %100 kontrollü olarak tanımlanması ve işlenmesidir. SAFIR PRO S67 standart versiyonunda AWC 2.0 Çift İplik Algılama özelliği ile donatılmıştır ve bu sayede dokumacılar hatasız bir şekilde taharlanan dokuma takımlarının faydasını görmektedir. Ek seçenekler – uygulamaya bağlı olarak – örn. Tekrar Algılama ve/veya Tekrar Yönetimi (renk veya S-/Z yönü için) mevcuttur. AWC 2.0 en ince renk farklılıklarını dahi algılar.
SAFIR PRO S67 ilginizi çekti mi? Sizinle en kısa zamanda iletişime geçmemiz için aşağıdaki formu doldurun.