塑料 通讯
在K展上体验史陶比尔为小吨位注塑机打造的前沿解决方案! 亲自体验全新超紧凑的组合连接器和极致空间利用率的电磁锁模技术!
我们很高兴推出专为小吨位注塑机研发的创新解决方案,该方案将通过提升精度、效率和操作简便性,为医疗和电子等行业带来革新。对于这些对空间利用率和生产稳定性要求极高的领域来说,这款结构超紧凑、对接精度优异的产品提供了全新解决方案,完整细节将在展会上揭晓。
我们还将带来最新版本的电磁锁模系统 QMC 123,兼具更薄的磁板厚度和更强的锁模性能。该系统配备优化的安全功能和智能验证程序,可简化换模流程,确保操作人员与设备安全。其精良设计不仅能最大化生产效率,更强化了锁模性能,契合现代塑料加工的严苛要求。
隆重推出我们的组合连接器,它将为改善小吨位注塑机的模具温度控制过程提供独家解决方案。采用紧凑布局、扁平化锁紧机构和极小安装空间设计,特别适用于空间受限环境。该系统能有效防止水路交叉连接,杜绝错接,大幅减少停机时间。符合人体工学的直观设计使操作无需专业培训或工具,让日常作业更安全高效。通过支持所有模具回路同步连接/断开功能,显著缩短换模时间,提升生产效率。
我们深知每位注塑厂家的需求都不尽相同,尽管注塑工艺跨行业通用,但不同的设备配置、技术限制和生产目标都需要定制化方案。这正是我们与客户深入合作,提供精准支持的初心。
史陶比尔的这些解决方案专为实现更安全、快速、可靠的生产而设计,同时最大限度降低操作难度与培训时间。
敬请期待我们即将在展会上展出的方案,共同见证我们针对小吨位注塑机快速换模技术的创新与未来!