FAST MOVING TECHNOLOGY
要清晰精准地掌握生产单元在某些特定时刻的性能表现往往十分困难,这导致许多企业的运营效率持续降低。
在理想的生产环境中,设备应以最大产能持续运行且完全杜绝浪费,从而实现停机时间最小化和利润最大化。然而现实中的日常运营情况往往和理想状态相去甚远。
史陶比尔可以帮助您识别改进机会点,并提供一系列高效可靠的解决方案,助力缩短换模过程中多项作业时长从而提升生产力,涵盖能源回路连接、模具锁紧、模具运输与装载、模具维护及自动化加工等环节。
无论您的目标是什么,实现生产线部分或完全自动化都具有可行性。
您的生产效率是否因为下面这些因素陷入瓶颈:
Denis Paquet,伊顿公司方法技术员
欢迎您莅临2025年杜塞尔多夫K展,史陶比尔将展示塑料行业的创新解决方案。
史陶比尔展位:11 号馆H18展台
现场体验创新技术,包括小吨位注塑机专用的模温回路超紧凑组合连接器、提升安全性与生产效率的先进锁模技术,探索自动化和工业4.0如何塑造未来制造新范式。