PLASTİK BÜLTENİ
Stäubli'nin küçük tonajlar için son teknoloji çözümlerini K Fuarı'nda keşfedin! Yeni ultra kompakt çoklu kaplin plakasını deneyimleyin ve en küçük alanlara sığdırılmış manyetik kalıplama gücünü deneyimleyin!
Gelişmiş hassasiyet, verimlilik ve basitlik sunarak medikal ve elektronik gibi endüstriler için küçük tonajlı plastik preslere yönelik son teknoloji çözümlerimizin piyasaya sürüldüğünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz.
Bu kompakt ve hassas sistemler, alan optimizasyonunun ve kusursuz güvenilirliğin çok önemli olduğu sektörler için yeni bir yaklaşım sunar. Etkinliğimize kadar tüm ayrıntıları saklıyor olsak da, bu çözümlerin yeni endüstri ölçütleri belirleyeceğine söz veriyoruz.
Manyetik bağlama sistemimizin en yeni versiyonu olan QMC 123'ü, ince plaka tasarımını gelişmiş sıkıştırma performansıyla ustaca birleştiren bir model olarak sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yenilikçi sistem, kalıp değişikliklerini kolaylaştıran optimize edilmiş güvenlik özelliklerini ve daha akıllı doğrulama işlevlerini entegre ederek hem operatörlerin hem de ekipmanın korunmasını sağlar. Rafine tasarım sadece verimliliği en üst düzeye çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda modern plastik işleme ortamlarının titiz taleplerini karşılayan kalıplama kapasitelerini de güçlendirir.
Küçük makinelerde ve kalıplarda sıcaklık kontrol sürecini iyileştirmek için özel bir çözüm sunan çoklu bağlantı plakası sistemimizle tanışın. Kompakt bir düzen, düşük profilli bir kilitleme mekanizması ve minimum montaj ayak izi ile tasarlanan bu ürün, alanın kısıtlı olduğu ortamlarda mükemmeldir. Çoklu bağlantı plakalarımız, su devrelerinin çapraz bağlanmasını önlemek, kurulum hatalarını etkili bir şekilde ortadan kaldırmak ve makine duruş süresini en aza indirmek için üretilmiştir. Sezgisel, ergonomik tasarım, sistemi kullanıcı dostu hale getirerek özel eğitim, beceri veya araçlara ihtiyaç duymadan çalışmayı mümkün kılar, böylece günlük iş görevlerini daha güvenli ve daha verimli hale getirir.
Ek olarak, tüm devrelerin aynı anda bağlanmasına ve bağlantısının kesilmesine izin vererek, kalıp değişikliklerini kolaylaştırarak ve arıza süresini azaltarak üretim süresini kısaltır.
Her enjeksiyon kalıpçısının kendine özgü gereksinimleri olduğunu anlıyoruz. Temel enjeksiyon kalıplama süreci sektörler arasında aynı kalsa da, her kurulum, kısıtlama ve hedef, özel bir yaklaşım gerektirir ve müşterilerimizle derinlemesine etkileşim kurmamız ve hedefleriyle uyumlu kişiselleştirilmiş destek sağlamamız için bir fırsat sunar.
Bu çözümler, üretimi daha güvenli, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirirken, operatörler için gereksiz karmaşıklığı en aza indirmek ve eğitim süresini azaltmak için tasarlanmıştır.
Yaklaşan etkinliğimizde bu gelişmiş yenilikleri sergilemeyi dört gözle bekliyoruz. Daha fazla ayrıntı için bizi takip etmeye devam edin ve küçük tonaj teknolojisinin geleceğine tanık olmaya hazırlanın!
Müşteri portalımızın olay ve talepleri daha iyi yönetebilmemizi sağlayacak yeni özelliğini keşfetmek için videoyu izleyin.
Bu yeni özellik, portalın var olan bazı özelliklerinin de kullanımını sağlıyor:
Bu gelişme, müşteri deneyimini iyileştirme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor.